261 Card-Lok
- Flexible Montageoptionen
- 3 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft
- Min. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Schraubverriegelung
- DSCC CID 59789
- Länge 96,5 mm (3,80″) bis 325 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Gewicht 0,95 g/cm (0,085 oz./″)
- Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 6,26 mm (0,270 Zoll)
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft bei der 4,80 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 201 lbs
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Serie 261 zeichnet sich durch die Konstruktion mit gerieftem Schaft aus, die eine gleichmäßige Klemmkraft über die Länge des Card Lok bietet und gleichzeitig die Keil- und Körperausrichtung zur leichteren Installation beibehält.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.