Codierstreifen für Buchse
- Die mechanische Codierung verhindert, dass das Netzteil in den falschen Slot eingesetzt wird, Platzbedarf 4 TE
- Kammleiste (Pos. 2), auf Netzteil montiert
- Der Codierstreifen (Pos. 1) wird auf die Z-/Modulschiene montiert
- Platzierung der Codierungsstifte (Pos. 3) im Codierstreifen (Pos. 1)
- Entfernen der Nasen an der entsprechenden Stelle in der Kammleiste
- Mit 2 Codierungsstiften gibt es 66 Codiermöglichkeiten
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Codierung/Kodieranzeige
- Typ: Codierstreifen
- Passend zu: 19''-Netzteile
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
Die Codierung ist an der Seite des Steckverbinders angebracht. Durch die Codierung passt nur die codierte Leiterplatte in den richtigen Slot.
Codierleiste; Codierungsblock
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Codierleisten, Crastin (UL 94 V-0) | 1 | |
2 | Codierstifte, Crastin (UL 94 V-0) | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .