Heizung 400 W, Modular,
230 VAC
- Montage mit Cliphalterung
- Lüfter nicht im Lieferumfang enthalten; Lüfter mit dem gewünschten Luftdurchsatz bitte separat bestellen
- Modulares System bestehend aus: Heizelement, Lüfter, Schutzgitter und Anschlusskabel
- Schutz vor Überhitzen durch Thermoschalter
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Heizgerät
- Leistung: 400 W
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
Heizgebläse 400 W, modular.
Achtung: Überhitzungsgefahr – Heizung niemals ohne Lüfter betreiben.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Heizelement, Hochleistungskartusche | 1 | |
2 | Anschlusskabel Lüfter-Heizungsverteiler, Länge 0,3 m | 1 | |
3 | Erdungskabel, Ringfahne, offenes Ende, Länge 0,3 m | 1 | |
4 | Schnappbefestigung für DIN-Schiene mit Befestigungsmaterial. | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .