Varistar SHX 30 In-Row Kühler, Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher, 2 Netzteile, Wasseranschluss unten
- Einzelne, im laufenden Betrieb werkzeuglos austauschbare Lüfter
- Kühlleistung bis zu 34 kW
- Überwachung durch Modbus RS485 oder RS232; erweiterte Überwachungsfunktionen durch externe Geräte
- Integrierter Tropfenabscheider und Kondensatmanagement
- Temperaturregelung basierend auf internen oder externen Temperaturfühlern
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Produktfamilie: Varistar
- Breite (mm): 189 mm
- Tiefe: 850 mm
- Höhe: 1849 mm
- Versorgungsspannung: 100 – 240 V
- Redundantes Netzteil: Ja
- Kühlmittelzufuhr: unten
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
Die Varistar SHX 30 In-Row Cooler (IRC) wurden entwickelt, um lokale/ergänzende energieeffiziente Kühlungen in Rechenzentren zu bereitzustellen. Der Varistar SHX 30 IRC stellt eine modulare und vielseitige Präzisionskühllösung dar, welche die herkömmliche Kühlinfrastruktur in Rechenzentren ersetzen oder ergänzen kann. Sein extrem schmales Design erlaubt die Unterbringung in einem 300 mm / 12 Zoll-Rahmen in verschiedenen Höhen (siehe Zubehör) oder die Integration in die flüssigkeitsgekühlten LHX+ Schränke.
Die Schrankmanagement-Basiseinheit wird über eine RJ 45-Schnittstelle angeschlossen.
Web-Schnittstelle: Automatische Erkennung des angeschlossenen Varistar SHX 30 Luft/Wasser-Wärmetauschers.
Web-Schnittstelle: Einstellung der festgelegten Temperatur und Lüftergeschwindigkeit.
Web-Schnittstelle: Ansaugtemperatur der Server (Parameter über Webschnittstelle einstellbar).
Web-Schnittstelle: Lufttemperaturüberwachung vorne/hinten, Lüfterdrehzahl und Wassereingangstemperatur.
Web-Schnittstelle: Temperaturüberwachung/-regelung mit einem externen Temperaturfühler (bitte separat bestellen).
Web-Schnittstelle: Ein-/Ausschalten des Coolers.
Optionale Management-Einheit bitte separat bestellen.
Für einen störungsfreien Betrieb des Luft/Wasser-Wärmetauschers müssen die Qualitätsanforderungen an das Wasser eingehalten werden; geeigneter Korrossionsschutz oder Frostschutzmittel sind von Umgebungsbedingungen und der externen Rückkühlanlage abhängig (VDI 3803, siehe auch Benutzerhandbuch).
Bei Wassereintrittstemperaturen <6 °C und > 15 °C kann die Temperaturregelgenauigkeit nicht mehr gewährleistet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | SHX 30 Luft/Wasser-Wärmetauscher, RAL 7021, 100 bis 240 VAC | 1 | |
2 | Netzanschlussleitung, 1,5 m | 1 | |
3 | Anschlussleitung für Management-Einheit | 1 | |
4 | Benutzerhandbuch (als Download) | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .