Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar Batteriepack für elektronische Schließung, 12 V

  • Spannung wird von unten an den Schwenkhebelgriff angeschlossen, danach kann mit zugangsberechtigter Karte die Tür geöffnet werden
  • Batteriepack zur Notöffnung des Schwenkhebelgriffs (MLR 3000) bei Stromausfall
Mehr

Artikelnummer:

60130-729
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Batterie
  • Passend zu: MLR Elektronische Verriegelung

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Batteriepack 12 V zum Laden des elektronischen Griffs, um unberechtigten Zugang zu verhindern. MLR3000 ist in der Regel stromgeführt, die Batterie ist jedoch eine Backup-Lösung, damit die Schließung auch bei Stromausfall funktioniert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Batteriepack, 12 V, Breite 145 mm, Höhe 72 mm, Tiefe 34 mm 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink