Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, reduzierte Tiefe, französisch sprachige Tastatur
- Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung Full HD; zum Anschluss an VGA- oder DVI-D-Schnittstelle)
- Tastatur mit verschiedenen Tastaturlayouts (kann über USB angeschlossen werden)
- Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)
- Spannungsversorgung: Weitbereichsingang (Nennnetzspannung) 110 bis 240 VAC), Spannungsversorgung 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage
- Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 450 bis 640 mm
- Mit DVI Anschluss
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Typ: Monitor, Tastatur, Touchpad
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Tiefschwarz
- Farbecode: RAL 9005
- Höhe: 1 HE
- Tiefe: 400 mm
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
Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen
Weitere Ausführungen auf Anfrage – Mit Trackball oder Nummernblock.
Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 1 HE-Einschub, ausziehbar, RAL 9005, schwarz; 17-Zoll-Monitor, Tastatur und Touchpad; Monitoranschluss über VGA (SUB‐D 15), Tastatur und Touchpad entweder über PS/2 oder USB | 1 | |
2 | Netzkabel, Länge 2 m, schwarz, SCHUKO-/UTE-Stecker zu IEC 60320‐C13-Buchse | 1 | |
3 | Monitoranschlusskabel über CX-6A USB / DVI auf USB / DVI | 1 | |
4 | Befestigungsmaterial und Kurzanleitung | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .