Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 U-Schublade, französische Tastatur

  • Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung 1280 x 1024; kann an VGA-Schnittstelle angeschlossen werden)
  • Tastatur mit verschiedenen Tastatur-Sprachlayouts (kann über USB angeschlossen werden)
  • Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)
  • Spannungsversorgung: Weitbereichsingang (Nennnetzspannung) 110 bis 240 VAC), Spannungsversorgung 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage
  • Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 470 bis 740 mm
Mehr

Artikelnummer:

60118-582
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrankeinschub
  • Typ: Monitor, Tastatur, Touchpad
  • Passend zu: 19"-Schränke
  • Farbe: Tiefschwarz
  • Farbecode: RAL 9005
  • Höhe: 1 HE
  • Tiefe: 470 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Netzanschlussleitung
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2 m, schwarz
Artikelnummer: 62150-191
Netzanschlussleitung
Netzkabel, BS nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Artikelnummer: 60103-137

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Ausgelegt für Standard-19-Zoll-Einschübe für ein komfortables, stabiles Design für starke Beanspruchung oder den Betrieb in rauen Umgebungen. Rostfreier Einschub und Anti-Schock-Funktion zum Schutz der eingebauten elektronischen Komponenten.

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Mit Trackball oder Nummernblock.

Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 1 HE-Einschub, ausziehbar, RAL 9005 schwarz; 17-Zoll-Monitor, Tastatur und Touchpad 1
2 Monitoranschlusskabel über CB-6A USB / VGA auf USB / VGA 1
3 Netzkabel, Länge 2 m, schwarz, SCHUKO-/UTE-Stecker zu IEC 60320‐C13-Buchse 1
4 Befestigungsmaterial und Kurzanleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink