Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad,
RAL 9005, englische Tastatur

  • Ausziehbares 1 HE Schubfach mit Tastatur Inklusive Funktionstasten, Nummernblock, Touchpad
  • Arretierung bei Vollauszug und im eingeschobenen Zustand
  • Anschluss zu USB für Tastatur und Maus
  • Einbaumaß 19-Zoll-Holmabstand (c-Maß) von 470 bis 700 mm)
  • Farbe Tiefschwarz (RAL 9005)
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrankeinschub
  • Typ: Tastatur
  • Passend zu: 19"-Schränke
  • Farbe: Tiefschwarz
  • Farbecode: RAL 9005
  • Höhe: 1 HE
  • Tiefe: 400 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

20118-814v1.814.tif image
Varistar 19-Zoll-Adapterwinkel für tiefenversetze Installation
Artikelnummer: 20118-814

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

19-Zoll-Schrankeinschub mit Tastatur und Vollauszug.

Andere Tastaturlayouts, Trackball und Anschlüsse auf Anfrage.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 19''-Schubfach mit Frontplatte 1 HE; Tastatur (Breite 441 mm, Tiefe 310 mm); zu USB für Tastatur und Maus, Kabellänge 1,8 m; Touchpad 62 x 46 mm 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink