"19"" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, French Keyboard"
- Ausziehbares 1 HE Schubfach mit Tastatur Inklusive Funktionstasten, Nummernblock, Touchpad
- Arretierung bei Vollauszug und im eingeschobenen Zustand
- Anschluss zu USB für Tastatur und Maus
- Einbaumaß 19-Zoll-Holmabstand (c-Maß) von 470 bis 700 mm)
- Farbe Tiefschwarz (RAL 9005)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Typ: Tastatur
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Tiefschwarz
- Farbecode: RAL 9005
- Höhe: 1 HE
- Tiefe: 400 mm
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
19-Zoll-Schrankeinschub mit Tastatur und Vollauszug.
Andere Tastaturlayouts, Trackball und Anschlüsse auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-Schubfach mit Frontplatte 1 HE; Tastatur (Breite 441 mm, Tiefe 310 mm ); mit USB-Anschluss, Kabellänge 1,8 m; Touchpad 62 x 46 mm | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .