Verstellbarer Monitorarm mit Tastatur Ablage
- Montagearm zu Montage eines Flachbildschirms, Tastatur und Mouse
- Montage am Heavy Duty Gestell
- Stat. Last für den Tragarm max. 8 kg, Stat. Last für die Tastatur max.2,5 kg
- Tragarm: Höhenverstellbar 300 mm; Drehwinkel am Schrank 180°; Monitordrehwinkel 340° (am Gehäuse montiert 270°); Neigungswinkel des Monitors 60°; Integrierte Kabelführung
- Für Industrie- oder Laboranwendungen
- Tastatur- und Mouse Ablageplatz
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Monitorarm
- Passend zu: Schrank
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
Tragarm mit Tastaturablage mit hoher Flexibilität und Bedienbarkeit. Dient als HMI für den Bediener. Der klappbare Gelenkarm ist ideal für einen rackmontierten Standarbeitsplatz Es handelt sich um ein einfach zu installierendes, rackmontierbaren Zubehör das panoramische Bewegungsmöglichkeiten für die Montage eines Flachbildschirms sowie Tastatur und Maus in einer industriellen Umgebungen ermöglicht.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Monitor Arm mit Tastaturablage, verstellbar | 1 | |
2 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .