LED-Lichtzubehör, Verlängerungskabel für Wechselstrom
- Verlängerungskabel für LED-Lichtmontage im Schrank
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kabel
- Typ: Anschlusskabel
- Länge: 1000 mm
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
Die Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe zur Erweiterung wird verwendet, um benachbarte LED-Leuchten miteinander zu verbinden (Daisy Chain). Bis zu 10 LED-Leuchten können angereiht bzw. in Reihe geschaltet werden. Steckverbinder ist 16 AWG Kupferdraht 1000 mm lang.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verlängerungskabel für AC, Länge 1,0 m / 39,4 Zoll | 1 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .