19" Verteilerfeld, Cat 6
- Erfüllt die Werte gemäß EN 50 173 (Stand 07/95)
- Das Schließen und Öffnen des Gehäuses erfolgt werkzeuglos mit Schnellentriegelungs-Verschluss
- 1 HE Verteilerfeld mit 24 x RJ45 Ports
- Einsatz in Kommunikationsnetzen, gemäß ISO/IEC 11801 (Stand 03/95)
- Montagefreundlich durch Dual-Schneidklemmtechnik (LSA+/110)
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Verteilerfeld
- Typ: Verteilerfeld, Kat 6
- Passend zu: Schrank
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
19" Verteilerfeld für 24 Kat6-Patchkabel.
19''- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Gehäuse, geschirmt, St, RAL 7035, 1 HE, mit Erdungsbolzen | 1 | |
2 | Backplanes mit 8 x Dual-Schneidklemmtechnik für AWG 22/24 Kabel und 8 x RJ45 Buchsen | 3 | |
3 | Kabelbinder | 24 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .