Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel,
3 Phasig, SCHUKO und IEC
- Montage horizontal und vertikal möglich
- Zwei Steckverbinderkabel (in Längsrichtung halbiert), 3 m (mit offenem Ende), 2 x 3 Phasen, 400 VAC (roter, schwarz, weißer Bereich)
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Einbauhöhe 1 HE
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: IEC C13; SCHUKO
- Anzahl Buchsen: 36
- Farbe: Grau; Schwarz; Rot
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 1848,5 mm
- Wechselspannung: 400 V
- Tiefe: 44 mm
- Höhe: 44 mm
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
Modulares, kompaktes PDU mit zwei Netzkabelbuchsen, die an eine A- und B-Stromversorgung angeschlossen werden können. Platzsparende Konstruktion in einem Gehäuse.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, für Steckereinsätze | 1 | |
2 | Steckereinsätze, IEC C13, PA | 36 | |
2a | Steckereinsätze, SCHUKO, PA | 12 | |
3 | Endstück, PA, RAL 7035, abnehmbar | 2 | |
4 | Anschlusskabel, 2 x 2 m, offenes Kabelende zum Verstauen | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .