41-5 Wedge-Lok
- Profil 6,10 mm (0,240 Zoll) x 4,57 mm (0,180 Zoll)
- Schraubverriegelung
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion ohne Schaft
- Flexible Montageoptionen
- Gewicht 0,93 g/cm (0,083 oz./″)
- Max. Erweiterung 5,58 mm (0,220 Zoll)
- Länge 127,0 mm (5,0″) bis 304,8 mm (12,0″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft bei der 5 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 388 lbs
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Serie 41-5 zeichnet sich insbesondere durch ein schmales Profil aus, dass sich ideal für die Halterung von Leiterplatten in dicht bestückten Gehäusen eignet und ist aufgrund des geringen Gewichts ideal für Luft- und Raumfahrt Anwendungen geeignet.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.