VITA konduktionsgekühlte Baugruppen, 3U260VITA30.1PS-700
- Vollständige Designservices einschließlich thermischer Analyse.
- Schnelle Bearbeitungszeiten 3D-gedruckter CCAs und Rahmen zur Passformprüfung.
- Herunterladbare standardkonforme CAD-Vorlagen – 3 HE- und 6 HE-Vorlagen verfügbar
- Erhältlich in schwarz eloxiert, chemische Folie, stromloser Vernickelung
- ESD-Verpackung verfügbar
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Leitblock
- Passend zu: Konduktionsgekühltes Gehäuse
- Klemmkraft: 300 bis 399 lbf, 136 bis 181 kg
- Spaltbreite: PCB + (0,28 bis 0,31'') / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
- Thermische Leistung: Besser
- Profil: 6,35 x 6,26 mm / 0,250" x 0,270 "
- Höhe: 3 HE
- Spezifikation: ANSI/VITA 30.1-2008
- Orientierung: Primär
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
Bestellen und schaffen Sie eine Teilenummer für die gesamte CCA-Baugruppe, einschließlich Teilemarkierung und Komponentenbeschriftung sowie Card-Loks, Aushebegriff, Codierschlüssel, EMV-Dichtungen und Thermo-Pads.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Broschüre
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .