35-7 PCB-Tainer
- DSCC 85020 und 85021/DSCC CID 55563
- Befestigung am Gehäuse mit Standardnieten oder -schrauben
- Hergestellt aus Kupferberyllium oder Edelstahl
- Höhe 3,18 mm (0,125″)
- Breite 6,35 (0,250″)
- Länge 25,4 mm (1,0″) bis 152,4 mm (6,0″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Unterstützt Leiterplatten mit der Dicke 0,79 mm (0,031″), 1,59 mm (0,063″), 2,38 mm (0,094″)
- Gewicht 0,17 g/cm (0,015 oz./″)
- Fixierung der Leiterplatte durch Federkraft
- Geeignet für Blechanwendungen
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen Silber, schwarz eloxiert, Kupfer, Gold, Nickel, Zink farblos chromatiert, oder Zink gelb chromatiert
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Der PCB Tainer der Serie 35-7 eignet sich ideal für die Halterung von Leiterplatten bei Anwendungen mit geringer Schock- und Vibrationsbelastung.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.
Zeitpunkt und Verfügbarkeit von Produkten, die Beryllium-Kupfer-Material enthalten, unterliegen der Materialverfügbarkeit und haben Vorlaufzeiten von bis zu 52 Wochen.