Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation für Führungsschienen, 14 TE,227 mm

  • Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %
  • Deckblech wird oben und unten zwischen den Seitenwänden eingeschoben
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: geschraubt
  • Passend zu: Kassette
  • Breite: 14 TE
  • Tiefe: 227 mm
  • Anzahl pro Packung: 10

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Führungsschiene
Führungsschiene für Kassetten, 5 Paare
Artikelnummer: 24812-101
Leiterplattenbefestigung
Leiterplattenhalter für KassettePRO, ab Slot 2 verwendbar, 5 Paar
Artikelnummer: 24812-301
Rückwandhalter
Rückwandhalter für Kassetten, 5 Paar
Artikelnummer: 24812-401

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Deckblech für Kassetten mit Perforation zur Befestigung von Führungsschienen. Die Perforation garantiert einen Luftstrom von ca. 60 %. Das Blech wird in eine Nut in der Seitenwand geschoben.

Führungsschienen zum Einbau der Kassette bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Deckblech, St, 1,0 mm, verzinkt, perforiert 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink