Kodierblock für Führungsschiene Typ Zubehör, PC, unten, RAL 3000
- Neue Kodierblöcke können mit Führungsschienen Typ Zubehör, oder Typ Zubehör verstärkt benutzt werden
- Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt die EN 45545–2Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3
- „Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21
- Kodierung nur in Verbindung mit IEL- und IET Griffen möglich
- Platzbedarf der Führungsschiene 4 TE
- Können bei höheren Stoß- und Vibrationsanforderungen auch verschraubt werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Codierung/Kodieranzeige
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
- Typ: Codierblock
- Passend zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub; Führungsschienen
- Material: Polycarbonat
- Farbe: Rot
- Spezifikation: EN 45545-2
- Anzahl pro Packung: 50
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
Durch Einschieben in die Modulschiene können Codierblöcke vor Führungsschienen vom Typ Zubehör oder verstärkt positioniert werden. In Verbindung mit IEL/IET-Griffen und Kodierkeilen kann eine Codierung nach IEEE-Standard erfolgen.
IEL/IET-Griffe und Kodierkeile bitte separat bestellen.
Die Lieferung erfolgt ausschließlich in der Lieferlosgröße.
Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Keying/Codierungsblock PC, UL 94 V-0, Verbesserte Brandschutzeigenschaften, EN 45545–2 konform mit HL3 | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .