Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Einsteckbare Frontplatten-Einheit mit HE-Profil für XL-Griff, kompatibel für Mikroschalter, 6 HE, 12 TE,  TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Al, Frontseite eloxiert, Schenkel und Rückseite leitfähig
  • Passend für Nippel und Halsschraube
  • U-Frontprofil, schirmbar, für Ein-/Aushebegriff, Typ XL
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Zubehör-Typ: Frontplatte
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • EMV-Dichtung: Textil
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 6 HE
  • Höhe: 261,8 mm
  • Breite: 12 TE
  • Breite (mm): 60,6 mm
  • Tiefe: 2,5 mm
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
  • Anzahl pro Packung: 5

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Einhebegriff
Ein‐/Aushebegriff, Typ XL; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-874
Rückwand
Frontplatte, EMV-Textildichtung, -40 … +70 °C, 6 HE; 10 Stück
Artikelnummer: 21101-855
EMV-Schirmung
Frontplatte, EMV-Textildichtung, -40 … +85 °C, 6 HE; 10 Stück
Artikelnummer: 21102-855
Nippel
Nippel für M2.5, Kunststoff, grau; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-464
Nippel
Nippel für M2.5, Messing-vernickelt; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-660
Nippel
Nippel für M2.5, Edelstahl; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-662
21100-591.146.tif image
Nippel für M2.5, Kunststoff, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-591
21100-885 886
Nippel für M2.5, Messing, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-886
19"‐Haltewinkel mit EMV‐Dichtung aus Edelstahl für U-FPL
EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, für U-förmige Frontplatten, 6 HE, 10 Stck
Artikelnummer: 21102-107

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Frontplatten für XL‐Griff Abschirmbar mit Textildichtung. Mit oder ohne Ausbruch für einen Mikroschalter.

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen, EMV-Textildichtung und Mikroschalter bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 HE-Frontprofil für XL-Griff, AI,, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Seite und Rückseite leitfähig 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink