24 Lok-Tainer
- Hergestellt aus Kupferberyllium oder Stahl
- DSCC 84168
- Hebelverriegelung
- Halterung durch Feder-, Nockenkonstruktion
- Unterstützt Leiterplatten mit der Dicke 0,79 mm (0,031″), 1,6 mm (0,063″), oder 2,4 mm (0,094″)
- Gewicht 0,97 g/cm (0,087 oz./″)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen unbeschichtet, Silber, schwarz eloxiert, Kupfer, Gold, Nickel, Zink farblos chromatiert, oder Zink gelb chromatiert
- Geeignet für Blechanwendungen
- Länge 31,75 mm (1,25″) bis 311,15 mm (12,25″), 24,5 mm (1,0 ″) Schritten
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Der Lok Tainer der Serie 24 ist für die Anwendung in Blechgehäusen konzipiert. Die Fixierung der Leiterplatte erfolgt durch eine Feder-, Nockenkonstruktion, welche durch eine werkzeuglose Hebelverriegelung betätigt wird. Geeignet für moderate Schock- und Vibrations-Umgebungen.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.
Zeitpunkt und Verfügbarkeit von Produkten, die Beryllium-Kupfer-Material enthalten, unterliegen der Materialverfügbarkeit und haben Vorlaufzeiten von bis zu 52 Wochen.