Interscale Lüfterhalter mit Lüfter,
3 HE, 399 B, 310 T,
1 Lüfter (119 x 119 x 25)
- Lüfterhalterung zur Montage an der Unterseite des Gehäuses
- Die Ventilatoren lassen sich mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial (Gummibefestigungsschnur) einfach an der Ventilatorhalterung anbringen
- Lüfterhalterungen zur Befestigung in Desktop Gehäusen mit 2 Kunststofffüssen oder im 19 Gehäuse mittels 2 Schrauben.
- Lüfterhalterung kann nicht in Verbindung mit der Montageplatte verwendet werden (stattdessen Montageplatte mit integrierter Lüfterhalterung verwenden)
- Technische Lüfterdaten, siehe Lieferumfang
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 25 mm
- Höhe: 119 mm
- Breite (mm): 119 mm
- bei max. Umgebungstemperatur: 70°C
- Luftstrom: 170 m³/h
- Geräuschpegel 43dB(A)
- Leistung: 5,3 W
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
Interscale Lüfterblech mit Lüftern, für Desktop Gehäuse oder 19 Gehäuse. Erhältlich in verschiedenen Größen und in drei Lüfterversionen. Luftvolumenstrom von 10 bis 170 m³/h
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Lüfterhalter mit Lüfteröffnungen, St, 1 mm, AlZn beschichtet | 1 | |
2 | Lüfter, 119 x 119 x 25 mm, 12 VDC, Luftvolumenstrom 170 m³/h, Schalldruckpegel 43 dB(A), Leistungsaufnahme 5,3 W, Umgebungstemperatur -20 … + 70° C, Kabellänge 310 mm, Zulassung VDE, CSA, UL | 2 | |
3 | Tischgehäuse: Kunststofffuß, PC, UL 94 V-0, schwarz | 4 | |
4 | Befestigungsmaterial und Montageanleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .