Interscale, Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten,
221T, 217,45 L
- Leiterplattenhalter wird auf Montageplatte geschraubt
- Leiterplatte (Platinendicke 1,4 ... 2,6 mm) flexibel positionierbar
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Material: Aluminium
- Länge: 217,45 mm
- Anzahl pro Packung: 2
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
Flexibles Interscale-Schienensystem zur Montage von Leiterplatten in Interscale SFF-Gehäusen. Unterstützt die individuelle Bestückung von Leiterplatten in Kombination mit einer Montageplatte.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Befestigung der Leiterplatten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, farblos eloxiert, Höhe 13,5 mm, Höhe 8,7 mm, Länge 217,45 | 2 | |
2 | Leiterplattenhalter, Al-Druckguss, farblos eloxiert, für Leiterplattendicke von 1,4 ... 2,6 mm | 4 | |
3 | Befestigungsmaterial und Montageanleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .