Kassettenbausatz PRO, geschirmt, Deckblech ohne Perforation, Rückwand mit 1 Ausbruch für Steckverbinder, 3 HE, 8 TE, 167 mm
- Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder (nach EN 60603-2, DIN 41612, Bauform: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)
- Deckblech ohne Perforation
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kassetten
- Typ: Kassetten PRO
- Griff-Typ: Trapez
- Höhe: 3 HE
- Breite: 8 TE
- Tiefe: 167 mm
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Rückwand-Typ: 1 Ausbruch für einen Steckverbinder
- Abdeckblech-Typ: Deckblech ohne Perforation
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: Eloxiert
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
Schützt eine Leiterplatte vor mechanischer Beschädigung und leitet elektrostatische Aufladungen ab; für Europakartenformate; mit Deckblechen ohne Perforation; Rückwand mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder.
Die Führungsschienen, 2 Rückwandhalter und Leiterplattenbefestigung für Slot 1 und einmal Slot 2 sind bereits enthalten. Wenn zusätzliche Leiterplatten ohne rückwärtige Steckverbinder montiert werden sollen, ist eine zusätzlich Führungsschiene (Artikelnummer 24812-101) und eine 'Leiterplattenbefestigung ab Slot 2' (Artikelnummer 24812-301 + Schraube, Artikelnummer 24560-178) erforderlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, U-Profil eloxiert, Rückseite leitfähig, Zentrierpin eingepresst | 1 | |
2 | Griff, grau, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3a | Rückwand, St, verzinkt, 1,5 mm, mit Ausbruch für einen Steckverbinder, inklusive Leiterplattenbefestigung (Slot 1) | 1 | |
4 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte, Länge = 160mm | 2 | |
5b | Deckblech, St, verzinkt, 1,0 mm, ohne Perforation | 2 | |
6 | EMV-Dichtung (Textil) | 1 | |
7 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .