Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Kassetten-Steckverbinder zum PCB-Montagesatz, Mitte

  • Steckverbinder-Montagesatz auf Leiterplatte, zur Montage von DIN-Steckverbindern in der Mitte von 6 HE-Leiterplatten
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Passend zu: Kassetten
  • Höhe: 6 HE
  • Anzahl pro Packung: 10

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

24560148.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, Stahl vernickelt, M2,5 × 10 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-148
Sechskantmutter
Sechskantmutter M2,5
Artikelnummer: 21100-144

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Steckverbinder-Montagesatz auf Leiterplatte, zur Montage von DIN-Steckverbindern in der Mitte von 6 HE-Leiterplatten.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Torx-Linsenkopfschraube M2.5 x 10 10
2 Mutter M2.5 10

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink