Erdungssatz des horizontalen Kabelkanals 4 mm² UL LSZH
- Zur Erdung des vorne montierten Kabelkanals mittels Kabelfinger
- Äußerst notwendig, wenn Kabelbündel Hochspannung führen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produktfamilie: Varistar CP
- Produkttyp: Erdungssatz
- Typ: Erdungssatz
- Passend zu: Schrank
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
Hochspannungsführende Kabel können andere Kabel im Bündel und damit die Elektronik im Schrank beeinträchtigen. Die Erdung des Kabelkanals sorgt dafür, dass solche Pannen geschützt sind.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Erdung/Erdungskabel, Farbe grün/gelb 4mm² | 1 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .