Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CPCI Serial System mit steckbarem Netzteil, 4 U, 9 Slot, mit Rear I/O

  • System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG CPCI‐S.0
  • System mit vertikalem Kartenkorb. Für Kartenformat 3 HE
  • Backplane 9 Slot, 3 HE CompactPCI Serial (Single Star Ethernet-Topologie), Systemslot links
  • Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit
  • Unterstützt PCIe bis Gen3, USB 2.0 und 3.0, SATA bis Rev 3,0, und Ethernet bis 10 GBase-T
  • Nachrüstbarer Luftfilter
Mehr

Artikelnummer:

24579-421
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 24579-421 anzuzeigen:

Konfigurieren

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: System
  • Anzahl Slots: 9
  • Typ: 19''-Einschub
  • Backplanetyp: 3 HE CompactPCI Serial mit Ethernet Star
  • Datenübertragung: PCIe Gen3
  • Leistung pro Slot: 40 W
  • AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
  • Luftströmungsrichtung: Von unten nach oben
  • Höhe: 4 HE
  • Netzteiltyp: (2) steckbares Netzteil
  • Inkl. Netzteil: Ja
  • Rear I/O: Ja
  • Spezifikation: PICMG CPCI-S.0 R2.0
  • Tiefe: 275 mm
  • Höhe (mm): 177 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

EuropacPRO Luftfilter und Luftfilterhalter
Luftfilterhalter für 4 HE CPCI Serial–System
Artikelnummer: 24579-632
EuropacPRO Luftfilter und Luftfilterhalter
Luftfiltermatte für 4 HE CPCI Serial-System
Artikelnummer: 60713-471

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

4 HE CompactPCI Serial-System mit vertikalem Kartenkorb für neun 3 HE Boards und steckbare 3 HE Netzteile.

Bevorzugte Typen können direkt ab Lager bestellt werden; andere Konfigurationen auf Anfrage.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • PICMG
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; perforiertes Deck- und Bodenblech; Frontgriffe 1
2 Slot vorne; IEEE-Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (3 HE), 160 mm tief) 9
3 Slot hinten; IEEE-Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clips unten montiert), für vertikale Montage von Rear I/O-Boards (3 HE, 80 mm tief) 9
4 CompactPCI Serial Backplane für 3 HE Boards; 9 Slot, Systemslot links (Teilenr. 23007-669) 1
5 Power Backplane, 3 HE, 8 TE mit 2 Pwrblade-Steckverbinder (Teilenr. 23098-397) 1
6 19-Zoll-PSU, 300 W, 3 HE, 8 TE (Teilenr. 11098-538); 2
7 AC-Netzeingangsmodul, 3 HE, 8 TE; AC-Netzfilter, max. Strom 10 A 2
8 Hot-Swap-Lüftereinschub, ausziehbar, 1 HE, 3 × 12 VDC-Lüfter 1
9 Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink