CPCI PlusIO System mit steckbarem Netzteil,
4 HE, 8 Slot
- System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0 und PICMG 2.30 Rev. 1.0
- System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm tief, 8 Slot; Rear I/O: 3 HE, 80 mm tief, 3 Slot
- Backplane 4 Slot, 3 HE, 32-bit, CompactPCI; 4 Slot, 3 HE, CompactPCI PlusIO
- Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit, Luftstrom von unten nach oben
- 19-Zoll kompatibles Netzteil, 250 W, 3 HE, 8 TE
- Möglichkeit zur Montage einer Festplatte
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 3 HE, 4 Slot CompactPCI und 4 Slot CompactPCI Serial
- Datenübertragung: 32-Bit-PCI-Bus; PCIe Gen2
- Leistung pro Slot: 40 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach oben
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 2.30 R1.0
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 177 mm
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
4 HE CompactPCI PlusIO System mit vertikalem Kartenkorb für einen CPCI PlusIO System Controller, 4 CompactPCI und 3 CompactPCI Serial Peripherie-Boards und ein steckbares CompactPCI 3 HE Netzteil
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; perforiertes Deck- und Bodenblech; Frontgriffe | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (3 HE), 160 mm tief) | 8 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikale Rear I/O-Boards (3 HE, 80 mm tief) | 3 | |
4 | Backplane für 3 HE Leiterplatten; 8 Slots einschließlich 4 32-bit CompactPCI-Slots und 4 CompactPCI PlusIO-Slots (PICMG 2.30, Bestell-Nr. 23007-601) | 1 | |
5 | Power Backplane, 3 HE, 8 TE mit 1 x P47 Steckverbinder (Teilenr. 23098‐105) | 1 | |
6 | 19''-kompatibles Netzgerät, 250 W 3 HE, 8 TE, Bestell-Nr. 13100-141) | 1 | |
7 | AC-Netzeingangsmodul, 3 HE, 8 TE, AC Netzfilter, 110 bis 250 VAC, 50 ... 60 HZ, max. Strom 10 A | 1 | |
8 | Hot-Swap-Lüftereinschub, ausziehbar, 1 HE, 3x12V DC Lüfter | 1 | |
9 | Frontplatte vorn, 3 HE, 44 TE | 1 | |
10 | Luftleitblech, 3 HE, 160 mm tief | 1 | |
11 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 60 TE | 1 | |
12 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 4 TE | 1 | |
13 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .