CPCI System mit ATX-Netzteil,
3 HE, 8 Slot
- System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0
- System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 3 HE, 80 mm tief
- Backplane 8 Slot, 3 HE, 32-bit; System-Slot rechts, 8 TE breite CPU ist einsetzbar
- Entwärmung durch Konvektion, Luftstrom von unten nach oben
- ATX-Netzteil, 300 W
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 3 HE CompactPCI
- Datenübertragung: 32-bit PCI-Bus
- Leistung pro Slot: 10 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Höhe: 3 HE
- Netzteiltyp: (1) ATX-Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 2.0 R3.0
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 132,55 mm
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
Lüfterloses 3 HE CompactPCI-System mit vertikalem Kartenkorb für acht 3 HE Boards und acht RTM-Boards. Mit eingebautem ATX-Netzteil.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, perforiertes Deck‐ und Bodenblech; 2 Frontgriffe | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (3 HE), 160 mm tief) | 8 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikale Rear I/O-Boards (3 HE, 80 mm tief) | 8 | |
4 | Backplane für 3 HE Boards; 8 Slot, 32-bit (Teilenr. 23006-818); System-Slot rechts, 4 TE (8 TE breite CPU einsetzbar) | 1 | |
5 | ATX Netzteil; 300 W; 32 TE, Weitbereichseingang 100 bis 240 VAC, 3,3 V / 28A, 5 V / 35 A, 12 V /22 A, -12 V / 0.8 A; IEC Kaltgerätestecker, Schalter integrierter Lüfter | 1 | |
6 | Frontplatte vorn, 3 HE, 8 TE | 1 | |
7 | Frontplatte, vorn, 3 HE, 4 TE, zur Erweiterung des System-Slots auf 8 TE | 1 | |
8 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 4 TE | 1 | |
9 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 48 TE | 1 | |
10 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .