Kabelaufwicklung für Gehäuse (PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO)
- Der Kabelhalter ermöglicht die Kabelbefestigung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kabelhalter
- Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR;
- Typ: Kabelhalter
- Passend zu: Gehäuse
- Material: Polypropylen (PP)
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Anzahl pro Packung: 2
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
Der Kabelhalter ermöglicht die Befestigung von Kabeln. Der Adapter kann z.B. an eine Rückwand montiert werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Kabelhalter, ABS, UL 94 V0, RAL 7016, Nutzbar für Kabeldicken von 8 bis 12 mm | 2 | |
2 | Beiliegende Bohrschablone, Hinweis: Es sind je zwei Bohrungen pro Halterung in der Rückwand erforderlich | 1 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .