CompacPRO Aufstellgriff, 3 HE + 4 HE, 28 TE
- Traglast 20 kg
- Griffstange durch Knopfdruck im Raster von 30° verstellbar
- Mit gepulverter Griffstange
- Der Griff ermöglicht dem Benutzer im Falle einer Desktop-Nutzung eine bessere Sicht auf die Frontseite des Gehäuses
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Griff
- Passend zu: Gehäuse
- Griff-Typ: Aufstell-Tragegriff
- Breite: 28 TE
- Material: Aluminium
- Anzahl pro Packung: 1
- Länge: 180 mm
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
Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Griffstange, AI-Profil, gepulvert, RAL 7016 | 1 | |
2 | Griff‐Seitenteil, Zn-Druckguss, gepulvert, Länge 180 mm | 2 | |
3 | Sicherheitseinlage, St, 1,5 mm, schwarz | 2 | |
4 | Befestigungsmaterial inkl. Bohrschablone für Seitenwand | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .