Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

RatiopacPRO AIR, 19 Zoll Gehäuse mit 19" Befestigungswinkel, 4/ 5 HE, 84HE, 255 mm, nachrüstbare EMV Schirmung

  • Gehäuse zum individuellen Ausbau mit 19-Zoll-Norm- Komponenten oder spezifischem Innenausbau, z.B. mit Montageplatte
  • EMV-Schirmung nachrüstbar
  • Ausführung mit 19-Zoll-Befestigungswinkeln, keine sichtbaren Schrauben
  • Das Gehäuse verfügt über 2 x 1/2 HE Freiraum für Belüftung unterhalb und oberhalb des Kartenraums
  • Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm, und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)
  • Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite
  • Konform mit DIN EN 62368-1
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: RatiopacPRO AIR
  • Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
  • Höhe: 4 HE
  • Höhe: 221,5 mm
  • Nutzbare Höhe: 156,8 mm
  • Breite: 84 TE
  • Breite (mm): 448,9 mm
  • Nutzbare Breite: 432 mm
  • Tiefe: 255,5 mm
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • Traglast: 25 kg
  • Schutzart: IP20
  • Konstruktion des Frontrahmens: 19''-Montagewinkel, horizontale Schienen
  • Kühloption: Ja
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CompacPRO Erdungssatz
RatiopacPRO Erdungssatz
Artikelnummer: 24571-380
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR
Gewindestreifen, M2.5, 84 TE
Artikelnummer: 34561-384
Frontplatte
Frontplatte, ungeschirmt, 4 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 30847-465
Rückwand, perforiert, ungeschirmt
Rückwand, perforiert, ungeschirmt, für RatiopacPRO und PropacPRO, 4 HE,
84 TE
Artikelnummer: 30849-030
20838-273.273.tif image
Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 4 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 20838-279
Frontplatte
Frontplatte, volle Breite, slotted (geschlitzt), ungeschirmt für RatiopacPRO 4 HE, AIR 5 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 34571-612
EMV-Frontplatte
RatiopacPRO EMC-Frontplatte, slotted (geschlitzt), geschirmt, 4 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 24572-610
RatiopacPRO EMV-Dichtung für Seitenwand zu Abdeckplatte
RatiopacPRO EMV-Abschirmungs-Kit, Seitenplatte zur Abdeckplatte, 255 mm
Artikelnummer: 24571-338
N01063-GasketEuropacPROSubrack-EN_24560-235
EuropacPRO EMV-Dichtung Frontplatte/Rückwand zur Modulschiene,
84 TE, 10 Stück
Artikelnummer: 24560-235
RatiopacPRO EMV‐Dichtung Frontplatte/Rückhaube zu Seitenwand
RatiopacPRO EMV-Abschirmungs-Kit, Frontplatte zu Seitenwand, 4 HE
Artikelnummer: 24571-332
Frontplatte
Frontplatte, HE-Profil, nachrüstbare Abschirmung, 4 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-271
Rückwand
Rückwand mit Lüftungsschlitzen für RatiopacPRO, Nachrüstbare Schirmung, mit Textildichtung, 4 HE, 84 TE
Artikelnummer: 20848-659
20848-601.601.tif image
Frontplatten-Satz, geschirmt, untere Scharniere, 4 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-607
Montageplatte
Montageplatte für 19''-Gehäuse und Baugruppenträger, 84 TE, 220 mm Leiterplattenlänge
Artikelnummer: 34562-752
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR-LS
Lochstreifen, 84 TE
Artikelnummer: 30845-253
Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Artikelnummer: 34561-584
Modulschiene
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy,
84 TE
Artikelnummer: 34560-584
Horizontaler Montagesatz
Horizontaler Leiterplattenausbau, 4 HE, 28 TE, vordere Modulschiene mit kurzem Dach
Artikelnummer: 24564-217
Modulschiene
Modulschiene vorne, Typ H-KD, schwer, kurze Lippe, 84 TE
Artikelnummer: 34560-284
64571006.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 14, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-371
64571007.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 10, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-372
Teilfrontplatte
Frontplatte 1 HE, 84 TE, Modulschienen-Montage, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20850-426
Horizontaler Montagesatz
Horizontaler Leiterplattenausbau, 3 HE, 20 TE, vordere Modulschiene mit kurzem Dach
Artikelnummer: 24564-117
RatiopacPRO EMV‐Dichtung Frontplatte/Rückhaube zu Seitenwand
RatiopacPRO EMV-Abschirmungs-Kit, Frontplatte zu Seitenwand, 3 HE
Artikelnummer: 24571-331
Montageplatte
Montageplatte für 19''-Gehäuse und Baugruppenträger, 84 TE, 160 mm Leiterplattenlänge
Artikelnummer: 34562-748
20833353.tif image
RatiopacPRO Air selbstklebende Schottdichtung, 84 TE
Artikelnummer: 20833-353
24572407.tif image
RatiopacPRO Air Radiallüftereinheit, 3 Lüfter, 84 TE, 160 mm
Artikelnummer: 24572-407
Kabelhalter
Kabelaufwicklung für Gehäuse (PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO)
Artikelnummer: 24575-800

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 160 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-001
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 160 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-005
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 3 HE, 160 mm
Artikelnummer: 34562-761
Guide Rail Type IEEE
Führungsschiene mit Kodierung für CompactPCI/ VME64 x , PC, 160 mm, Nutbreite 2 mm, Rot
Artikelnummer: 64568-089
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 160 mm
Artikelnummer: 34562-823
Frontgriff
Frontgriff Bausatz zum Nachrüsten, RAL 7016, für RatiopacPRO Air 4 / 5 HE
Artikelnummer: 24571-305
19 Befestigungsmaterialsatz
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück
Artikelnummer: 21100-435

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und Montagewinkel zur Montage in einen 19-Zoll-Schrank.

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EN 62368-1

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand, Al, 2 mm, passiviert 2
2 Seitenwand, Al, 1 mm, Sichtflächen gepulvert, RAL 9006 2
3 Rückblende, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 2
3a 19"-Winkel, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 2
3c 19-Zoll-Befestigungswinkel, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 2
4 Modulschiene, Typ H-LD, Al, sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016, Modulschiene mit Perforation an der Vorderseite unten montiert, vorbereitet für IEEE Anwendungen (Ein- / Aushebelgriffe) 1
4a Modulschiene, Typ H-LD, Al, sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 3
11 Deck- und Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtflächen gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne, Deck- und Bodenblech mit Lüftungswaben 2
12 Gehäusefuß mit Rutschsicherung, UL 94 V-0, PC schwarz 4
13 Luftfilter 2
14 Befestigungsmaterial 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink