Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, With Front Handle, 6 U, 295 mm"

  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H („heavy“), Der 19-Zoll-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt – kaltgeschweißt)
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
  • Modulschiene vom Typ „Heavy“
  • Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g
  • IP20, nach IEC 60529
  • Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002., BN 411003
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, IEEE 1101.1
  • Einbaulast bis 15 kg
  • Ausführung mit Frontgriffe (abgewinkelte Form für einfacheren Zugriff auf die 19" Befestigungsschrauben)
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
  • Zur Montage von: Backplane
  • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • EMV-Dichtung: Edelstahl
  • Traglast: 15 kg
  • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
  • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
  • Befestigung: Schrank
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Artikelnummer: 34561-584
24560130.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 14 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-130
24560155.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, GND-Funktion, Stahl verzinkt, M4 × 10 mm, 100 Stück
Artikelnummer: 24560-155
Leiterplattenhalter
Gemischter Ausbausatz für
6 HE + 2 x 3 HE, Unterteilung des Einbauraums in 84:0 TE
Artikelnummer: 24562-484
Montageplatte
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 280 mm Board Length"
Artikelnummer: 34562-756
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 235 mm
Artikelnummer: 24560-079
EuropacPRO-Heckabdeckhaube
EuropacPRO, Rückhaube, 6 HE, 84 TE, für EMV-Dichtung aus Edelstahl,
Artikelnummer: 34561-764
N01062-TopCoverSubracksRender-EN-24560079
EuropacPRO Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand,
84 TE, 295 mm
Artikelnummer: 24560-080
Montageplatte
EuropacPRO Montageplatte
84 TE,280 mm, zur Kombination mit Deck- und Bodenblech
Artikelnummer: 34563-026
Modulschiene
Modulschiene vorne, Typ H-KD, schwer, kurze Lippe, 84 TE
Artikelnummer: 34560-284
19" Bracket Plus
EuropacPRO Eckprofil für EMV-Dichtung aus Edelstahl, 6 HE, 2 Stück
Artikelnummer: 24561-498
Frontplatte
Frontplatte, ungeschirmt, 6 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 30838-204
20838-273.273.tif image
Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 6 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 20838-276
20848-611.611.tif image
Frontplatte, geschirmt, seitliche Scharniere, 6 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-617

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 6 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-764
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 6 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-827
Guide Rail Type Accessorie-strengthened
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC, 280mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-080
Teleskopschiene, schmal, für Baugruppenträger
Teleskopschiene, schmal, Länge 559 mm
Artikelnummer: 60110-440
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil
C-Profil-Adapter für Baugruppenträger, zum Einbau in Schränke, 295 mm
Artikelnummer: 24562-455
19 Lüfter zu Baugruppenträger
Seitenwand Verbindungslasche
Artikelnummer: 21101-954
19 Befestigungsmaterialsatz
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
Artikelnummer: 21100-435

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage, schwere Ausführung mit tox-kaltgeschweißten Seitenwänden und Frontgriff.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • DB
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand Typ H, Al, 2 mm, passiviert, mit 19 Zoll Winkel (getoxt mit der Seitenwand), für EMV Edelstahldichtung 2
2a Modulschiene vorne (H-KD) 2
2b Modulschiene hinten (H-ST), zur indirekten Backplanemontage (mit Isolierstreifen) 2
2c Modulschiene hinten Mitte (ST) 1
3 Gewindestreifen, vorne und hinten (vormontiert) 6
4 Isolierstreifen (vormontiert) 4
5 Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung 1
6 Frontgriff 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink