"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, With Front Handle, 3 U, 175 mm"
- Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H („heavy“), Der 19-Zoll-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt – kaltgeschweißt)
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
- Modulschiene vom Typ „Heavy“
- Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g
- IP20, nach IEC 60529
- Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002., BN 411003
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, IEEE 1101.1
- Einbaulast bis 15 kg
- Ausführung mit Frontgriffe (abgewinkelte Form für einfacheren Zugriff auf die 19" Befestigungsschrauben)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 175 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- EMV-Dichtung: Edelstahl
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage, schwere Ausführung mit tox-kaltgeschweißten Seitenwänden und Frontgriff.
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand Typ H, Al, 2 mm, passiviert, mit 19 Zoll Winkel (getoxt mit der Seitenwand), für EMV Edelstahldichtung | 2 | |
2a | Modulschiene vorne (H-KD) | 2 | |
2b | Modulschiene hinten (H-ST), zur indirekten Backplanemontage (mit Isolierstreifen) | 2 | |
3 | Gewindestreifen, vorne und hinten (vormontiert) | 4 | |
4 | Isolierstreifen (vormontiert) | 2 | |
5 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 | |
6 | Frontgriff | 2 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .