"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding, 3 U, 355 mm"
- Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
- Aluminium
- IP20, nach IEC 60529
- Modifikationen wie Ausbrüche, Oberflächenbearbeitungen oder andere Abmessungen möglich
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Modulschiene Typ „light“
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100,101, IEEE 1101.1
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- EMV-Dichtung: Edelstahl (nachrüstbar)
- Traglast: 11 kg
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage
Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Befestigungswinkel für EMV-Dichtung (Edelstahl) | 2 | |
2 | Seitenwand Typ F | 2 | |
3a | Modulschiene vorne (L-KD) | 2 | |
3b | Modulschiene hinten (L-ST) zur Backplanemontage mit Isolierstreifen. | 2 | |
4 | Gewindestreifen M2.5, vormontiert in den vorderen- und hinteren Modulschienen | 4 | |
5 | Isolierstreifen (vormontiert) | 2 | |
6 | Befestigungsmaterial | 1 | |
7 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .