Gemischter Ausbausatz für
6 HE + 2 x 3 HE, Unterteilung des Einbauraums in 40:42 TE
- Geeignet für den Einbau von Europakarten (100 mm hoch) und Doppel‐Europakarten (233,35 mm hoch).
- Unterteilung des 6 HE Einbauraumes in folgende Bereiche: 2 x 3 HE, 1 x 6 HE
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: Gemischter Ausbau
- Passend zu: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite 1: 40 TE
- Breite 2: 42 TE
- Anzahl pro Packung: 1
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
Die kombinierte Montage ermöglicht die Aufteilung eines Baugruppenträgers der Höhe 6 oder Gehäuses mit 2 x 3 HE und 6 HE-Abschnitten. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich.
Bitte separat bestellen: Frontplatte 6 HE, 2 TE zur Abdeckung der Strebe.
Die folgenden Führungsschienen können nicht eingesetzt werden: Typ „Zubehör“, Typ „Zubehör, verstärkt“ und Typ „für 4,4''-Leiterplatten“.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Modulschiene vorne (H-KD), Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert | 2 | |
2 | Modulschiene hinten (AB), Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert | 2 | |
3 | Gewindestreifen, St, verzinkt | 2 | |
4 | Druckgussstrebe, Zink | 2 | |
5 | Teilfrontplatte 2 TE, 6 HE, geschirmt mit EMV-Edelstahldichtung | 1 | |
6 | Befestigungsmaterial inkl. Montageanleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .