RackChiller Rear Door Motorbetriebenes Regelventil, aktiv und passiv
- 2-Wege-Ventil mit vormontiertem Elektromotor/Stellantrieb
- 24 VDC, wird direkt vom Steuergerät des Kühlers gespeist
- Rp 1" Innengewinde, inklusive Adapter auf G 1 1/4"
- PN16: bis zu 16 bar Druck
- Niedriger Strömungswiderstand mit Kvs 16
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Regelventil
- Produktfamilie: RackChiller
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
Mit diesem 2-Wege-Regelventil kann der RackChiller Rear Door den Kühlmitteldurchsatz anhand des Kühlbedarfs regeln. Es wird direkt über den RackChiller Rear Door Regler mit 24 VDC versorgt.
RackChiller Rear Door Controller erforderlich. Dieser ist in der aktiven Ausführung enthalten, bitte verwenden Sie 23130-594 für die passive Ausführung.
Für einen störungsfreien Betrieb wird empfohlen, das Wasseranschluss-Set und das optionale Zubehör zu verwenden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Stellantrieb 24 VDC, maximaler Wasserdruck 16 bar, 2-Wege-Kugelventil, Rp 1" Innengewinde, 2 x Doppelnippel AG R 1" auf AG G 1 ¼" ; 1 x Doppelnippel AG R 1" auf AG R 1" | 1 | |
2 | Montageanweisungen | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .