Stromversorgung für elektronisches Schloss
- Steckernetzteil zur Versorgung des Schwenkhebelgriffs (MLR 3000, MLR1000) und des Gateways
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: AC/DC-Netzteil
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Netzgerät
- Passend zu: MLR Elektronisches Schloss; Varistar CP
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
Externes Netzteil für elektronische Griffe.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Netzadapter, 230 VAC (IEC 60320‐C13-Stecker), 12 VDC, (Kabellänge 1230 mm) | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .