Varistar SHX 30 Sockel
- Sockel für Varistar SHX 30 Luft/Wasser-Wärmetauscher-Gestell
- Sockel für 300 mm breites Gestell (Luft/Wasser-Wärmetauscher)
- Der Sockel wird vorne und hinten mit dem Gestell verschraubt; Seitenblenden bitte separat bestellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank/Schranksockel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Sockel
- Höhe: 100 mm
- Breite (mm): 300 mm
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
Der Basissockel dichtet den Raum zwischen dem Boden und dem Varistar SHX 30-Rack ab, um Luftaustritt oder -umwälzung zu minimieren. Dies trägt zur Optimierung des Luftweges und der Kühleffizienz der Anlage bei.
Nur Frontplatte und Rückwand enthalten. Seitenwände separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Sockel, St, 1,5 mm; mit integrierten Füßen, Höhe 300 mm, Farbe RAL 7021 | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .