Varistar-Bürstenleiste für Sichtblende, 1890H 100B
- Dient zum Verschließen einer ungenutzten Kabeldurchführung bei den seitlichen Schrankblenden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Bürstenleiste
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Vertikale Abdeckung
- Farbe: Schwarz
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 1890 mm
- Breite (mm): 100 mm
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
Bürstenleistensatz mit 6 Bürsten zur Aufnahme von 3 Ausbrüchen. Es kann entweder zur Abdeckung der Öffnung oder zur Kabelführung verwendet werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Bürstenleiste für Sichtblende mit Höhe 42 HE / 1890 mm | 2 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .