Zwischenadapter zum Zusammenbau mehrerer 3 HE-Testadapter, 9 HE, 220 mm, 350 mm
- Geeignet für Bauform B, C, D, E, F
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Adapter
- Passend zu: Testadapter
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
Halterungssatz zur Herstellung eines 6 / 9 HE Testadapters aus 3 HE Testadaptern. Geeignet für Testadapter mit DIN 41612-Steckverbinder vom Typ B, C, E und F.
Testadapter für DIN-Steckverbinder vom Typ D können nicht mit anderen Typen kombiniert werden.
Testadaptertiefe (Abmessung B) der VMEbus-Testadapter auf der entsprechenden Produktseite.
Testadaptertiefe (Abmessung B) der Testadapter vom Typ B, C, D, E, F auf der entsprechenden Produktseite.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Zwischenadapter, St 1,5 mm, grau, inkl. Befestigungsmaterial | 2 | |
2 | Kartenverstärkung | 2 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .