Testadapter für VMEbus, P2, 3 HE, 220 mm
- Routing und Lagenaufbau sind VMEbus-konform.
- Messfeld für Strom‐ und Spannungsmessung (HE / I), (a)
- Zusätzliche Messstifte, z. B. für die Sondenspitzen eines Oszilloskops (b).
- Eine Pinposition für zweites Prüfstück., Eine Pinposition für Terminatorplatine.
- 6-U-Testadapter bestehen aus zwei 3-U-Testadaptern, die über einen Zwischenadapter verbunden sind.
- Spannungsversorgungsleitungen sind für 2 A ausgelegt.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Testadapter
- Typ: VMEbus
- Steckverbindertyp: C96, E/A-Bus
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- Höhe: 3 HE
- Messfeld: Strom; Spannung
- Anzahl Layer: 6
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
Der Testadapter macht Testpunkte des VMEbus-Boards zugänglich.
Für 9 HE VMEbus Testadapterlösung siehe Zwischenadapter Adapterwinkel, 9 HE, 220 mm, 350 mm.
P1 = Systembus, P2 = E/A-Bus.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Testadapter mit montierten Kartenführungen und bestückten Messbrücken | 1 | |
2 | Ersatzmessbrücken | 10 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .