Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Testadapter für VMEbus, P1, 3 HE, 160 mm

  • Routing und Lagenaufbau sind VMEbus-konform.
  • Messfeld für Strom‐ und Spannungsmessung (HE / I), (a)
  • Zusätzliche Messstifte, z. B. für die Sondenspitzen eines Oszilloskops (b).
  • Eine Pinposition für zweites Prüfstück., Eine Pinposition für Terminatorplatine.
  • 6-U-Testadapter bestehen aus zwei 3-U-Testadaptern, die über einen Zwischenadapter verbunden sind.
  • Spannungsversorgungsleitungen sind für 2 A ausgelegt.
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Testadapter
  • Typ: VMEbus
  • Steckverbindertyp: C96, Systembus
  • Leiterplattentiefe: 160 mm
  • Höhe: 3 HE
  • Messfeld: Strom; Spannung
  • Anzahl Layer: 6

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Der Testadapter macht Testpunkte des VMEbus-Boards zugänglich.

Für 9 HE VMEbus Testadapterlösung siehe Zwischenadapter Adapterwinkel, 9 HE, 220 mm, 350 mm.

P1 = Systembus, P2 = E/A-Bus.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Testadapter mit montierten Kartenführungen und bestückten Messbrücken 1
2 Ersatzmessbrücken 10

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink