Backplane mit 60 durchverbundenen Signalleitungen, 21 Slots,
4 HP Raster, keine Steckverbinder
- Stromversorgung an jeder Steckverbinderposition (Reihe 1 + 32)
- Adaptionsfelder für Spannungsanschlüsse bei den 2-lagigen Backplanes
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Backplane
- Anzahl Slots: 21
- Höhe: 3 HE
- Backplanetyp: 60 Signalleitungen
- Slot-Breite: 4 TE
- Powersteckverbindertyp: Fastons 6,3 x 0,8 mm
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
Backplane mit durchverbundenen Signalleitungen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Universal-Backplane | 1 | |
2 | Brücken, Raster 5,08 mm | 10 | |
3 | Jumper | 3 | |
4 | 10-polige Stiftleiste | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .