Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Eurorack Sockel, perforiert, 100H 800B 600T

  • St, 2,5 mm, RAL 7021
  • Sockel, Al-Druckguss
  • Vorn und hinten mit Lüftungsöffnungen
  • Ausbaumöglichkeit mit Filter
  • Höhe 100 mm
  • Blenden allseitig abnehmbar
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank/Schranksockel
  • Produktfamilie: Eurorack
  • Typ: Sockel
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Breite (mm): 800 mm
  • Tiefe: 600 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.

Filtermatte (Pos. 6) nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Eckstücke, Al-Druckguss 4
2 Frontplatten, St, 2,5 mm, RAL 7021, für vorne und hinten, mit Lüftungsschlitzen 2
3 Frontplatten, St, 2,5 mm, RAL 7021, für seitlich 2
4 Filteraufnahme 2
5 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink