Eurorack Bodenplatte,
600W 600D
- St, 1,5 mm
- Zum Abdecken der Bodenöffnung, zweiteilig
- RAL 7021
- Befestigung am Rahmen, aufliegend
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank/Schranksockel
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Bodenplatte
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
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
Eurorack Bodenblech zur Abdeckung der Bodenöffnung.
Zwei Bodenbleche notwendig, um den ganzen Schrankboden abzudecken.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Bodenblech, St, 1,5 mm | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .