21 PCB-Tainer
- Höhe 3,30 mm (0,130″)
- Gewicht 0,14 g/cm (0,012 oz/″)
- Befestigung am Gehäuse mit Standard-Nieten, Ösen oder Schrauben
- Aus Berylliumkupfer hergestellt
- Fixierung der Leiterplatte durch Federkraft
- Länge 25,4 mm (1,0″) bis 152,4 mm (6,0″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Geeignet für Blechanwendungen
- Breite 4,83 mm (0,190″), 5,08 mm (0,200″), oder 5,33 (0,210″) abhängig von der Dicke der Leiterplatte
- Unterstützt Leiterplatten mit der Dicke 0,79 mm (0,031″), 1,59 mm (0,063″), 2,38 mm (0,094″) und 3,18 mm (0,125″)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen Silber, Kupfer, Gold, Nickel, Zink farblos chromatiert, oder Zink gelb chromatiert
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Der PCB Tainer der Serie 21 eignet sich ideal für die Halterung von Leiterplatten bei Anwendungen mit geringer Schock- und Vibrationsbelastung. Das schmale Profil ist ideal für dicht bestückte Gehäuse.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.