Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

ATCA Shelf Management Mezzanine, ShMM-700RI

  • Core eines AdvancedTCA Shelf Managers, komplett mit NXP i.MX287 ARM9-Prozessor
  • 128 MB SDRAM und 64 MB Flash
  • Dual IPMB, Ethernet- und serielle Schnittstellen
Mehr

Artikelnummer:

21990-601
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Managementeinheit

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Diese Pigeon Point Managementkomponenten fokussieren sich auf die Standards AdvancedTCA®, AdvancedMC™ und µTCA® und kommen in der Regel auf Shelfebene und auf individueller Boardebene zum Einsatz. Sie profitieren von unserer jahrelangen Führungsrolle bei der Entwicklung von Spezifikationen und von den Interoperabilitätstests innerhalb der PICMG ®. Pigeon Point ist zudem beim Hardware Platform Interface (HPI) des Service Availability™ Forums aktiv, sowohl bei xTCA-optimierten HPI-Produkten als auch bei der Spezifikationsentwicklung. Diese Lösungen verwenden Shelf Management Mezzanines (ShMMs): kleine Mezzanine-Boards, die auf einem benutzerdefinierten Carrier installiert und auf Ihre Architektur ausgelegt werden Vorinstalliert mit dem marktführenden Pigeon Point Shelf Manager, wird der ShMM mit Ihrem Carrier kombiniert, um mit minimalem Entwicklungsaufwand einen auf Ihr Shelf zugeschnittenen Shelf Manager zu implementieren.

Weitere Einzelheiten finden Sie in den jeweiligen Produktbeschreibungen.

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 ATCA Shelf Management Mezzanine, ShMM-700RI 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink