MicroTCA.4-Frontplatte (über MCH), Originalgröße, einfach, geschirmt, Edelstahl
- Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4
- Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet
- Frontplatte kann angeschraubt werden und stützt sich an der Führungsschiene ab
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten
- Zubehör-Typ: Frontplatte
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Edelstahl
- Oberfläche - Frontseite: Roh
- Oberfläche - Rückseite: Roh
- Höhe: 84,68 mm
- Breite (mm): 18,96 mm
- Tiefe: 1 mm
- Anzahl pro Packung: 1
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
AdvancedTCA Frontplatte (Edelstahl) für Textildichtung. Geschirmte Filler Module werden zum Verschließen von unbenutzten Slots verwendet.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, Edelstahl, 1 mm, mit unverlierbarer Schraube, Das Filler Modul wird beim Einsatz von Double Modulen über einem MCH oder PM eingebaut. | 1 | |
2 | EMV-Profil-Dichtung seitlich, Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung | 1 | |
3 | EMV-Textildichtung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .