Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021,
33 HE, 1600 H, 800 B

  • geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte
  • Rückwand ohne Erdungskit
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Typ: Verkürzte Rückwand
  • Passend zu: Varistar CP
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 33 HE
  • Höhe: 1600 mm
  • Breite (mm): 800 mm
  • Schutzart: IP20

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Erdungskabel
Varistar CP Erdungskit
Artikelnummer: 24630-001

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Rückwände der Schränke sind gut mit dem Rahmen verschraubt, um maximalen Kontakt mit der Dichtung zu erreichen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Rückwand, St, 1 mm, zum Anschrauben 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink