RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für Varistar CP, 52 HE, 300 mm Breite, mit Nivellierfüßen
- Nahtlose Integration des RackChiller In-Row in Einhausungen
- Einschließlich Sockel, Nivellierfüße und obere Abschlussblende
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: RackChiller
- Passend zu: Einhausung
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 52 HE
- Breite (mm): 300 mm
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
Der RackChiller In-Row Anreihsatz ermöglicht die Integration des Kühlgeräts in ProLine- oder Varistar-Einhausungen. Die mitgelieferten Nivellierfüße, der Sockel und die obere Abschlussblende sorgen für eine nahtlose Optik und für bestmögliche Abdichtung der Einhausung. Das Kit ist in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach verwendetem Kühler und Racks.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Obere Abschlussblende, St, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
3 | Nivellierfüße | 4 | |
4 | Dichtungen und Montagematerial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .